Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Projector, 44 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Magas fényvisszaverésű fémreflektor szögletes fénysugárral, Fehér

ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481

Termékleírás

Polikarbonát, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 5400 lm, 44 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor szögletes fénysugárral, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 910505104623
Teljes rendelési kód: 872016983510800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104623 hu_HU pdf 433.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST333Y2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104623_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104623_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481 IES
Revit-fájl
ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481 910505104623 ZIP
Dialux
ULD File - ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB