Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Projector, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Széles sugárzási szög, Fehér

ST333X2 39S/830 PSU WB WH481

Termékleírás

Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Széles sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 910505104620
Teljes rendelési kód: 872016983507800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104620 hu_HU pdf 259.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104620_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104620_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 IES
Revit-fájl
ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 910505104620 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 39S/830 PSU WB WH481 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB