Philips GreenSpace Evo Projector, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Széles sugárzási szög, Fehér
ST333X2 27S/830 PSU WB WH481
Termékleírás
Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Széles sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Sínek
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 2 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év