Philips GreenSpace Evo Projector, 28.5 W, 2700 lm, 2200 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Közepes sugárzási szög, Fehér
ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481
Termékleírás
Polikarbonát, Fehér, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Közepes sugárzási szög, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év