Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Projector, 26.5 W, 2400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Közepes sugárzási szög, Fehér

ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481

Termékleírás

Polikarbonát, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 2400 lm, 26.5 W, 90.5 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Közepes sugárzási szög, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505104606
Teljes rendelési kód: 872016959093900

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104606 hu_HU pdf 366.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104606_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104606_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 IES
Revit-fájl
ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 910505104606 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB