Philips GreenSpace Evo Projector, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Keskeny sugárzási szög, Fehér
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481
Termékleírás
Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Keskeny sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év