Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fehér
ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH401
Termékleírás
Polikarbonát, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 2 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év