Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fekete

ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402

Termékleírás

Polikarbonát, Fekete, Tápegység (be/ki), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505104533
Teljes rendelési kód: 872016959029800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104533 hu_HU pdf 236.4 kB

Látvány

Product-Photographs-910505104533_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104533_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 IES
Revit-fájl
ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 910505104533 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/830 PSU HMB BK402 LDT