Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fehér

ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401

Termékleírás

Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505104532
Teljes rendelési kód: 872016959028100

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104532 hu_HU pdf 288.3 kB

Látvány

Product-Photographs-910505104532_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104532_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 IES
Revit-fájl
ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 910505104532 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/PW940 PSU HWB WH401 LDT