Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, Szürke
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402
Termékleírás
Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Sínek
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év