Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fekete

ST332T 17S/840 PSU HMB BK402

Termékleírás

Polikarbonát, Fekete, Tápegység (be/ki), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 910505104521
Teljes rendelési kód: 872016959017500

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104521 hu_HU pdf 246.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104521_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104521_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 IES
Revit-fájl
ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 910505104521 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/840 PSU HMB BK402 LDT