Magyarország - Magyar

Philips StoreSet Linear, Track panel, 63 W, L1200 mm, 9200 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Ezüst

SM504T 90S/840 PSU WB SI

Termékleírás

Track panel, L1200 mm, Nyílásokkal ellátott alumínium, Ezüst, Tápegység (be/ki), 9200 lm, 63 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 01241700
Teljes rendelési kód: 872016901241700

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Localized commercial leaflet 910505102222 hu_HU pdf 295.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Látvány

Product-Photographs-910505102222_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102222_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU WB SI IES
Revit-fájl
SM504T 90S/840 PSU WB SI 910505102222 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU WB SI LDT