Magyarország - Magyar

Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 59 W, 575x196 mm, 8700 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög, Átlátszó, Fekete

SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE

Termékleírás

Track panel, 575x196 mm, Műanyag, Fekete, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek

Rendelési kód: 58631400
Teljes rendelési kód: 872016958631400
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
Localized commercial leaflet 910505102674 hu_HU pdf 430.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Látvány

Product-Photographs-910505102674_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102674_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE LDT