Termékleírás
Track panel, 575x196 mm, Műanyag, Fehér, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Sínek