Philips KeyLine, felületre szerelt és függesztett

Rugalmasan használható fénycsövek

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Manapság sok irodaház-üzemeltető és világítástervező a fénycsövek mellett teszi le a voksát. Ennek oka egyszerű: a fénycsövek nemcsak minimalista formatervet, hanem nagyfokú rugalmasságot és sok lehetőséget is nyújtanak. Rövid és hosszú fénycsövek és lámpatestek, különálló lámpatestek, különféle optikájú (az aszimmetrikust is ideértve), különféle formájú vagy akár színű fénycsövek – a lehetőségek korlátlanok. A KeyLine ezeket az előnyöket versenyképes áron nyújtja, és megfelel az irodai világítási szabványoknak. A KeyLine a kiváló minőségű, karcsú, minimalista kialakítású és nagy fényáramú fénycsövek családja, amelyek nagy fényerővel világítják meg az irodai tereket. Szemkímélő, alacsony káprázási szintet biztosítanak, amely megfelel az UGR19 szabványnak. Mindez ideális választássá teszi őket lineáris alkalmazásokhoz, valamint önálló függesztett vagy felületre szerelt lámpatestekhez (a tartozékok külön rendelhetők). Ez a termékcsalád nagyfokú rugalmasságot és szinte végtelen lehetőségeket biztosít. A KeyLine fénycsövek különféle hosszban, színben és fényárammal kaphatók, ideértve az egyenes és L alakú formákat is. Mindegyik fénycső nagy, akár 142 lm/W-os hatékonyságot nyújt, és vezeték nélküli kapcsolattal és vezérléssel bővíthető. Ezenkívül az áruk is vonzó, így kiváló értéket és teljes élettartam alatti költséget biztosítanak.

Előnyök

  • Irodai környezetekbe

  • Kiváló teljes élettartam alatti költség

Jellemzők

  • Szemkímélő, alacsony káprázás: <UGR19 a teljes családban

  • Nagy fényáram – az 1,2 méteres változatnál akár 4000 lm

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Üzletek
  • Oktatás

Figyelmeztetések és biztonság

  • A KeyLine lámpatestek IP20 besorolásúak, azaz nem védettek a víz beszivárgása ellen, ezért érdemes ellenőrizni a tervezett használati környezet megfelelőségét.

  • Ha az IPX0 besoroláshoz kapcsolódó figyelmeztetés ellenére a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips és a Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet KeyLine, felületre szerelt és függesztett hu_HU pdf 2.1 MB
Szerelési útmutató
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Látvány

Family-Photographs-KeyLine, felületre szerelt és függesztett
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-KeyLine, felületre szerelt és függesztett
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB