Philips KeyLine, felületre szerelt és függesztett, 37 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH

Termékleírás

L1500 mm; H70 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 5000 lm, 37 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Aszimmetrikus sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály

Rendelési kód: 61520500
Teljes rendelési kód: 872016961520500
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
Tender text - SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH txt 3.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103703 hu_HU pdf 288.7 kB

Látvány

Product-Photographs-910505103703_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103703_EU
Több eszköz - Visuals