Philips KeyLine, felületre szerelt és függesztett, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH

Termékleírás

L1200 mm; H70 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Aszimmetrikus sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály

Rendelési kód: 61518200
Teljes rendelési kód: 872016961518200
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
Tender text - SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH txt 3.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103701 hu_HU pdf 289.6 kB

Látvány

Product-Photographs-910505103701_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103701_EU
Több eszköz - Visuals