Termékleírás
L1200 mm; H70 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat