Termékleírás
L1200 mm; H70 mm, Alumínium, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat