Termékleírás
1470x200 mm; H73 mm, Acél, Ezüst, Fehér alumínium (RAL9006), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 3500 lm, 34.5 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Texturált, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás