Termékleírás
L1160 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 4800 lm, 34 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Opál, Opál, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis