Magyarország - Magyar

Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 34.5 W, 20.5 W, L1160 mm, 3000 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, EL-DC

SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160

Termékleírás

L1160 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység, DALI illesztővel, DC-kompatibilis, központi vészvilágításhoz (beépített), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 4800 lm, 34.5 W, 20.5 W, 146 lm/W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opál, Opál, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 1 fázis, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 75073999
Teljes rendelési kód: 872016975073999
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
Tender text - SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 txt 4.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401803587 hu_HU pdf 1007.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Látvány

Product-Photographs-911401803587_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401803587_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File IES
Revit-fájl
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 911401803587 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips SM155C 30 48S 830 840 PSED TW1 PI5 L1160 911401803587 pdf 699.7 kB