Termékleírás
Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opál, Szimmetrikus, 110⁰, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat