Magyarország - Magyar

Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 43.5 W, L1440 mm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready

SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440

Termékleírás

L1440 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, All-in, Multi Color Temperature, 6000 lm, 43.5 W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opál, Opál, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 75071599
Teljes rendelési kód: 872016975071599

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 txt 4.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401803387 hu_HU pdf 869.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Látvány

Product-Photographs-911401803387_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401803387_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 IES
Revit-fájl
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 911401803387 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips SM155C 60S 830 840 WIA TW3 PI5 L1440 911401803387 pdf 586.7 kB