Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, 43 W, L1440 mm, 6000 lm, 4000 K

SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440

Termékleírás

L1440 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Opál, Opál, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 51014299
Teljes rendelési kód: 872016951014299
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
Tender text - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 txt 3.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401841285 hu_HU pdf 497.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Látvány

Product-Photographs-911401841285_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401841285_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 IES
Revit-fájl
SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 911401841285 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 60S 840 PSU TW3 PI5 L1440 911401841285 pdf 623.5 kB