Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Sugárzási szög 90°, H4, IP65, IK05
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4
Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Bazaltszürke (RAL7012), Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Felület, Függesztett, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, SNH (R) 210 érzékelő, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Sugárzási szög 90°, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK05 | 0,7 J, I. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 2 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified