Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Bazaltszürke (RAL7012), Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Felület, Függesztett, Tápegység (be/ki), 35000 lm, 184 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Sugárzási szög 55°, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó