Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Sugárzási szög 90°, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Bazaltszürke (RAL7012), Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Felület, Függesztett, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, SNH (R) 210 érzékelő, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Sugárzási szög 90°, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK05 | 0,7 J, I. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 30666100
Teljes rendelési kód: 872110330666100
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
Tender text - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 txt 5.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401555045 hu_HU pdf 541.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-911401555045_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401555045_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 IES
Revit-fájl
BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 911401555045 ZIP
Dialux
ULD File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB