Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Highbay Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Széles sugárzási szög, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, SNH (R) 210 érzékelő, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK05 | 0,7 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 911401631908
Teljes rendelési kód: 871951495593600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 txt 4.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401631908 hu_HU pdf 681.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Látvány

Product-Photographs-911401631908_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401631908_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 IES
Revit-fájl
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 911401631908 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB