Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység