Magyarország - Magyar

Philips TrueLine, süllyesztett

TrueLine, süllyesztett – valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világításra vonatkozó szabványoknak

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az építészeknek olyan világítástechnikai megoldásra van szükségük, amely megfelel az ingatlan belső kialakításának. Elegáns kialakítású, nagy fényerejű fénysávot szeretnének. A tervezők az energiamegtakarítást elősegítő, ugyanakkor a megfelelő megvilágítást biztosító, és az irodai világításra vonatkozó szabványoknak megfelelő lámpatesteket szeretnének. A süllyesztett TrueLine a fenti követelmények mindegyikét kielégíti. A TrueLine süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható.

Előnyök

  • Homogén világító felület

  • Fénysávhoz képest rendkívül magas hatásfok

Jellemzők

  • Fényhasznosítás 100 lm/W

  • Megfelel az irodai világítási szabványoknak

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Oktatás
  • Üzletek

Figyelmeztetések és biztonság

  • A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen. Erősen ajánlott megfelelően ellenőrizni a lámpatest tervezett használati környezetét.

  • Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet TrueLine, süllyesztett hu_HU pdf 1.2 MB
Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 620.6 kB

Látvány

Family-Photographs-TrueLine, süllyesztett
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
TrueLine, recessed zip 25.3 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-TrueLine, süllyesztett
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-NOC-RC533B-Ref-910505103131 pdf 1.2 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-Asym-RC534B-Ref-910505103128 pdf 1.0 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-NOC-RC531B-Ref-910505103290 pdf 1.0 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-OC-RC532B-Ref-910505103124 pdf 1.0 MB