Philips TrueLine, süllyesztett, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, EL-DC
RC530B 15S/940 DEIA W8L113 PCV
Termékleírás
1130x80 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 1500 lm, 12.2 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év