Philips TrueLine, süllyesztett, 35.5 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC

Termékleírás

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97327500
Teljes rendelési kód: 871951497327500

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC txt 6.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103291 hu_HU pdf 623.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103291_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103291_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC IES
Revit-fájl
RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC 910505103291 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC LDT