Philips TrueLine, süllyesztett, 27.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC530B 34S/TW9 SEIA W8L120 VPC U4 SC
Termékleírás
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, Továbbfejleszthető érzékelőhely SC200 érzékelővel, 3400 lm, 27.5 W, 124 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év