Philips TrueLine, süllyesztett, 33 W, 1130x80 mm, PCV, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV

Termékleírás

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97322000
Teljes rendelési kód: 871951497322000

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV txt 5.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103286 hu_HU pdf 418.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103286_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103286_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV IES
Revit-fájl
RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV 910505103286 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 40S/TW9 DEIA W8L113 PCV LDT