Magyarország - Magyar

Philips TrueLine, süllyesztett, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4

Termékleírás

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, Továbbfejleszthető érzékelőhely SC200 érzékelővel, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97162200
Teljes rendelési kód: 871951497162200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 txt 6.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103160 hu_HU pdf 624.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103160_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103160_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 IES
Revit-fájl
RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 910505103160 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 LDT