Magyarország - Magyar

Philips TrueLine, süllyesztett, 18.8 W, 1200x80 mm, VPC, 2500 lm, 3000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR16, U4, Wieland, EL-DC

RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3

Termékleírás

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, Továbbfejleszthető érzékelőhely SC200 érzékelővel, 2500 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97148600
Teljes rendelési kód: 871951497148600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 txt 6.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103159 hu_HU pdf 593.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103159_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103159_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 IES
Revit-fájl
RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 910505103159 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 LDT