Magyarország - Magyar

Philips TrueLine, süllyesztett, 25.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC

Termékleírás

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel, 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97152300
Teljes rendelési kód: 871951497152300

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC txt 6.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103158 hu_HU pdf 621.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103158_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103158_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC IES
Revit-fájl
RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC 910505103158 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC LDT