Philips TrueLine, süllyesztett, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC

Termékleírás

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel, 3400 lm, 24 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97155400
Teljes rendelési kód: 871951497155400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC txt 6.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103156 hu_HU pdf 621.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103156_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103156_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC IES
Revit-fájl
RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC 910505103156 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/940 SEIA W8L120 VPC U4 SC LDT