Magyarország - Magyar

Philips TrueLine, süllyesztett, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, EL-DC

RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3

Termékleírás

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, Továbbfejleszthető érzékelőhely SNS210 érzékelővel, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97190500
Teljes rendelési kód: 871951497190500

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 txt 6.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103155 hu_HU pdf 625.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103155_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103155_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 IES
Revit-fájl
RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 910505103155 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3 LDT