Magyarország - Magyar

Philips TrueLine, süllyesztett, 30.5 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELD3h

RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3

Termékleírás

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel

Rendelési kód: 97160800
Teljes rendelési kód: 871951497160800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 txt 6.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103154 hu_HU pdf 402.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103154_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103154_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 IES
Revit-fájl
RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 910505103154 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 LDT