Magyarország - Magyar

Philips TrueLine, süllyesztett, 14.6 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV

Termékleírás

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 1500 lm, 14.6 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97169100
Teljes rendelési kód: 871951497169100

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV txt 6.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103116 hu_HU pdf 417.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103116_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103116_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV IES
Revit-fájl
RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV 910505103116 ZIP
Dialux
ULD File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC531B 15S/930 DEIA W8L113 PCV LDT