Philips SlimBlend Gen2

SlimBlend gen2: nagy teljesítmény, fejlett vezérlés

Termékek

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
01465700

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az irodák olyan nagy teljesítményű világítást keresnek, amely egyszerre növeli a hatékonyságot, a kényelmet, a jóllétet és a fenntarthatóságot. Ezért olyan nagy a kereslet az olyan „fényfelület” megoldásokra, amelyek kiváló fényminőséget, funkcionalitást és csatlakoztathatóságot biztosítanak. Ilyen a Philips SlimBlend Gen2 is, a jóllétet és a körforgásos gazdaságot segítő, karcsú lámpatestek teljes családja. A SlimBlend Gen2 lámpatestek felsőfokú hatékonyságot és kiváló fényminőséget (CRI>90) kínálnak a hosszú élettartamot segítő korszerűsítési funkciókkal és javíthatósággal. Úgy terveztük őket, hogy újra lehessen őket hasznosítani, így valóban körforgásos, környezetbarát választást jelentenek. De a SlimBlend Gen2 lámpatesteket kiváló minőségű fényük teszi igazán kiemelkedővé. A speciális mikro hatszögletű optika (MXO) káprázásmentes, kényelmes világítást biztosít, és a homogén fényt szikrákkal itatja át, így olyan élénk fényfelületet hoz létre, amely feldobja a belső tereket, és teljes mértékben megfelel az irodákra vonatkozó előírásoknak. A SlimBlend Gen 2 egy minimalista megoldás, amely a kiváló világítási specifikációkat az Interact Pro révén a kategória legjobb csatlakoztathatóságával ötvözi – mindezt a nagy teljesítményű irodai világítás fenntartható megközelítésével.

Előnyök

  • Magas hatásfokú LED-es lámpatest többféle rögzítési lehetőséggel (süllyesztett, függesztett, felületre szerelt)

  • Kényelmes, káprázásmentes, és megfelel az irodai szabványoknak

Jellemzők

  • A kategória legjobb, akár 140 lm/W hatásfoka támogatja a zöld épületek tervezését, és megfelel az energiatakarékossági támogatási kritériumoknak

  • CRI90 állítható fehér opcióval

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Egészségügy
  • Oktatás

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 hu_HU pdf 1.5 MB
Szerelési útmutató
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Látvány

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-SlimBlend Gen2
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB