Magyarország - Magyar

Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO

Termékleírás

Acél, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 4000 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturált, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505102448
Teljes rendelési kód: 872016901467100

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    42S [LED Module, system flux 4200 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102448 hu_HU pdf 305.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102448_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102448_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO IES
Revit-fájl
Revit file - RC330VI - 910505102448 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO LDT