Magyarország - Magyar

Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19

RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC

Termékleírás

Acél, Fehér, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturált, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 01126700
Teljes rendelési kód: 872016901126700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC txt 4.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102487 hu_HU pdf 420.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102487_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102487_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC IES
Revit-fájl
RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC 910505102487 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 WIA W60L60 MXO SC LDT