Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19
RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO
Termékleírás
Acél, Fehér, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 3400 lm, 27 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturált, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év