Magyarország - Magyar

Philips CoreLine süllyesztett gen 4

Telepíts okosabban, végezz hamarabb. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Bemutatjuk a Philips CoreLine süllyesztett gen4 termékcsaládot – egy elegáns, modern és energiatakarékos világítástechnikai megoldást irodák, tantermek és egészségügyi alkalmazások számára. A 6800 lm-ig terjedő nagyobb lumenű csomagokkal, megnövelt hatékonysággal és élettartammal, valamint gyorscsatlakozókkal vagy Wieland csatlakozókkal történő egyszerű telepítéssel a Philips Coreline süllyesztett gen4 beváltja a Philips ígéretét az innovatív, könnyen használható, kiváló minőségű lámpatestek terén. A legmodernebb LED-technológiánk biztosítja, hogy a CoreLine süllyesztett világítástechnikai megoldásunk egyszerre legyen környezetbarát és költséghatékony, így pénzt takaríthat meg az energiaszámlákon, és segít csökkenteni az ökológiai lábnyomát. Frissítse irodai, tantermi vagy egészségügyi világítását a CoreLine süllyesztett megoldásával még ma, és élvezze a fényes és hosszan tartó megvilágítást, amely feltünésmentesen illeszkedik bármilyen belső dekorációhoz.

Előnyök

  • Energiatakarékos: A legmodernebb LED-technológiánk biztosítja, hogy a CoreLine süllyesztett lámpatestek környezetbarátak és költséghatékonyak legyenek, így pénzt takaríthat meg az energiaszámláján, és csökkentheti szénlábnyomát.

  • Fényes és hatékony: Az akár 6800 lm-ig terjedő nagyobb fénycsomagoknak köszönhetően a CoreLine süllyesztett lámpatestek fényes és hatékony megvilágítást biztosítanak otthonában, irodájában vagy az osztálytermekben.

Jellemzők

  • Nagyobb lumenű csomagok akár 6800 lm-ig (2 x 58 W-os hagyományos fényforrások helyett) a világos és hatékony megvilágításért

  • Fokozott hatásfok: akár 160 lm/W az energiatakarékos és környezetbarát világításért

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Egészségügy
  • Oktatás

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine süllyesztett gen 4 hu_HU pdf 945.6 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 8.3 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 8.2 MB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine süllyesztett gen 4
Több eszköz - Visuals
Videó
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Videó
CoreLine Recezsed installation Video mov 753.3 MB
Videó
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB