Magyarország - Magyar

Philips CoreLine süllyesztett gen 4, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Mikroprizmás lencse, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, II. biztonsági osztály, Kábel, 3 pólusú csatlakozóval, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 911401841287
Teljes rendelési kód: 872016976417099

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Nem
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC txt 4.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401841287 hu_HU pdf 392.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 5.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401841287_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401841287_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC IES
Revit-fájl
Revit file - 911401841287 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB