Magyarország - Magyar

Philips CoreLine süllyesztett gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, EL-ready

RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC

Termékleírás

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Mikroprizmás lencse, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, II. biztonsági osztály, Kábel, 5 eres, csatlakozódugó nélkül, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 76411899
Teljes rendelési kód: 872016976411899

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC txt 4.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401840687 hu_HU pdf 1.3 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401840687_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401840687_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC IES
Revit-fájl
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC 911401840687 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W30L120 pdf 948.6 kB