Magyarország - Magyar

Philips Accessory, Fehér

Termékleírás

Philips Accessory, Fehér

Rendelési kód: 75219199
Teljes rendelési kód: 872016975219199

Műszaki adatok

Teljes hossz
1 202 mm
Teljes szélesség
302 mm
Teljes magasság
72 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)
72 x 302 x 1202 mm
Anyag
Alumínium
Por és víz elleni védelem kódja
-
Mech. behatások elleni védelem kódja
-
A tartozék színe
Fehér
Nettó tömeg (darab)
0,820 kg

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC059Z SMB W30L120 txt 2.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401808287 hu_HU pdf 197.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-911401808287_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401808287_EU
Több eszköz - Visuals